Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Numero di denti | Lunghezza del passo (mm) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.18 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0 | 101 | 1.010 | 1.010 | ||
45.74 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0 | 105 | 1.050 | 1.050 | ||
56.46 € | 1 | 5 giorni | 32 | 0.192 | 105 | 1.050 | 1.050 | ||
46.77 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.15 | 108 | 1.080 | 1.080 | ||
48.92 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0 | 115 | 1.150 | 1.150 | ||
60.05 € | 1 | 5 giorni | 32 | 0 | 115 | 1.150 | 1.150 | ||
89.91 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0 | 115 | 1.150 | 1.150 | ||
95.35 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0 | 125 | 1.250 | 1.250 | ||
52.95 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.5 | 128 | 1.280 | 1.280 | ||
108.05 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0 | 140 | 1.400 | 1.400 | ||
46.77 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0 | 50 | 500 | 500 | ||
28.17 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.1 | 60 | 600 | 600 | ||
28.42 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0 | 61 | 610 | 610 | ||
29.80 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.185 | 66 | 660 | 660 | ||
30.77 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0 | 70 | 700 | 700 | ||
9.28 € | 1 | 5 giorni | 32 | 0.128 | 70 | 700 | 700 | ||
32.14 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.125 | 78 | 780 | 780 | ||
59.98 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0 | 78 | 780 | 780 | ||
34.28 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.125 | 84 | 840 | 840 | ||
37.54 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0 | 89 | 890 | 890 | ||
46.31 € | 1 | 5 giorni | 32 | 0 | 89 | 890 | 890 | ||
78.85 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.3 | 98 | 980 | 980 |
Loading...
Termoresistente(°C) | -30 | Conducibilità elettrica si/no | n | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza dente(mm) | 5 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 39269097 |
Norma | ISO 17396 | Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no | n | Altezza del dente(mm) | 2.5 |
Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no | Sì | Angolo dei denti(°) | 25 | Spessore cinghia trapezoidale(mm) | 5 |
Profilo | AT10 | Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 10 |
Materiale di ingegneria | Poliuretano | Manutenzione necessaria | n | Profilo dente | Trapezoidale |
Resistenza all’olio | Buona | Cavo di tensionamento | Corde di tensione in acciaio | Termoresistente fino a(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Numero di denti
Lunghezza del passo(mm)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali