DICHTOMATIK Guarnizione per albero NBR, design BS (0067017701)

DICHTOMATIK Guarnizione per albero NBR, design BS 0067017701

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0067017701

Marca:

Prezzo: 25.14

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Peso tariffa doganale: 0.035 kg

Diametro esterno D: 72 mm

Larghezza: 8 mm

Diametro interno d: 45 mm

Numero articolo tariffa doganale: 84879090


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0067017701

Codice componente
0067017701
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno D
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro interno d
(mm)
Numero articolo tariffa doganale Paese di origine tariffa doganale

25.14 €

1 5 giorni 0.0357284584879090TW

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Labbro parapolvere In dotazione Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Materiale dell’alloggiamento Superficie esterna metallica
Molla s/n Design BS Versione In metallo
Unità peso tariffa doganale kg Durezza Shore 70 Norma DIN 3760
Materiale della molla Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 Materiale labbro di tenuta NBR Tipo Guarnizione per albero radiale
Peso tariffa doganale Pro 1 Colore base nero Materiale di ingegneria NBR

Si trova sulla pagina di DICHTOMATIK Guarnizione per albero NBR, design BS, il codice articolo è il seguente: 0067017701.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067017701.

Tipologia prodotto

Codice componente
0049383868
0067017249
0067017395
0067017708
0067018075
0067018227
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno D
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro interno d
(mm)
Numero articolo tariffa doganale Paese di origine tariffa doganale

33.72 €

1 5 giorni 0.06695137284879090CN

21.72 €

1 5 giorni 0.02862103084842000TW

19.65 €

1 5 giorni 0.0256103584879090TW

25.14 €

1 5 giorni 0.04372124584879090TW

32.15 €

1 5 giorni 0.04490107084879090TW

37.83 €

1 5 giorni 0.069110139084879090TW

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico