Copertura terminale AGE per unità di blocco cuscino

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0167283780000
0167283940000
0167284080000
0380339090000
0380343100000
0380343280000
0380403520000
0380414300000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)

5.71 €

1 5 giorni 0.026

7.38 €

1 5 giorni 0.04

7.78 €

1 5 giorni 0.041

5.38 €

1 5 giorni 0.018

5.09 €

1 5 giorni 0.012

5.65 €

1 5 giorni 0.025

5.29 €

1 5 giorni 0.015

4.63 €

1 5 giorni 0.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di tolleranza dell’albero n/a Velocità periferica m/s n/a Numero merci tariffa doganale 84839020
Struttura Copertura terminale dell’unità Utilizzare con basso attrito n/a Utilizzare con albero verticale adatto
Utilizzare con spruzzi d’acqua adatto Unità di peso tariffa doganale kg Utilizzare con esposizione alla luce solare diretta adatto
Gamma di temperatura da/a(°C) -40 – +120 Utilizzare con schegge, schegge, oggetti appuntiti adatto Inclinazione massima(°) n/a
Utilizzare con spostamento assiale n/a Utilizzare con particelle grossolane adatto Ruvidità dell’albero Ra(µm) n/a
Serie di modelli DKV.. Contenuto 1 pezzo Utilizzare durante la manutenzione adatto
Utilizzare con la polvere adatto Materiale di ingegneria Plastica Peso tariffa doganale per 1
Utilizzare con particelle fini adatto Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico