Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | Tariffa doganale Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.60 € | 1 | 5 giorni | 4 | 10 | 100 | 0.019 | Completo, con dado e anello | 9 | 12 | 31 | 20 | 3 | Acciaio inox | LL | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
149.28 € | 1 | 5 giorni | 4 | 10 | 100 | 0.006 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 9 | 12 | 31 | 20 | 3 | Acciaio inox | LL | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
8.25 € | 1 | 9 giorni | 4 | 10 | 100 | 0.015 | Completo, con dado e anello | 9 | 12 | 31 | 20 | 3 | Privo di Cr(VI) | LL | 73079290 | Acciaio | PL | ||
3.38 € | 1 | 5 giorni | 4 | 10 | 100 | 0.006 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 9 | 12 | 31 | 20 | 3 | Privo di Cr(VI) | LL | 73079290 | Acciaio | PL | ||
105.14 € | 1 | 5 giorni | 4 | 10 | 63 | 0.015 | Completo, con dado e anello | 9 | 12 | 31 | 20 | 3 | Ottone | LL | 74122000 | Ottone | DE | ||
39.68 € | 1 | 5 giorni | 6 | 14 | 315 | 0.036 | Completo, con dado e anello | 12 | 10 | 39 | 24 | 4 | Acciaio inox | L | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
17.98 € | 1 | 5 giorni | 6 | 14 | 315 | 0.013 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 12 | 10 | 39 | 24 | 4 | Acciaio inox | L | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
7.66 € | 1 | 3 giorni | 6 | 14 | 500 | 0.035 | Completo, con dado e anello | 12 | 10 | 39 | 24 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | 73079290 | Acciaio | PL | ||
2.92 € | 1 | 5 giorni | 6 | 14 | 500 | 0.013 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 12 | 10 | 39 | 24 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | 73079290 | Acciaio | PL | ||
96.82 € | 1 | 5 giorni | 6 | 12 | 100 | 0.024 | Completo, con dado e anello | 11 | 9 | 32 | 20 | 4.5 | Acciaio inox | LL | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
62.65 € | 1 | 5 giorni | 6 | 12 | 100 | 0.007 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 11 | 9 | 32 | 20 | 4.5 | Acciaio inox | LL | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
9.00 € | 1 | 9 giorni | 6 | 12 | 100 | 0.02 | Completo, con dado e anello | 11 | 9 | 32 | 20 | 4.5 | Privo di Cr(VI) | LL | 73079290 | Acciaio | PL | ||
4.05 € | 1 | 5 giorni | 6 | 12 | 100 | 0.007 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 11 | 9 | 32 | 20 | 4.5 | Privo di Cr(VI) | LL | 73079290 | Acciaio | PL | ||
39.48 € | 1 | 5 giorni | 6 | 12 | 63 | 0.021 | Completo, con dado e anello | 11 | 9 | 32 | 20 | 4.5 | Ottone | LL | 74122000 | Ottone | DE | ||
26.68 € | 1 | 5 giorni | 6 | 14 | 200 | 0.038 | Completo, con dado e anello | 12 | 10 | 39 | 24 | 4 | Ottone | L | 74122000 | Ottone | DE | ||
47.48 € | 1 | 5 giorni | 6 | 17 | 630 | 0.07 | Completo, con dado e anello | 14 | 16 | 45 | 30 | 4 | Acciaio inox | S | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
19.20 € | 1 | 5 giorni | 6 | 17 | 630 | 0.025 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 14 | 16 | 45 | 30 | 4 | Acciaio inox | S | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
9.38 € | 1 | 3 giorni | 6 | 17 | 800 | 0.064 | Completo, con dado e anello | 14 | 16 | 45 | 30 | 4 | Privo di Cr(VI) | S | 73079290 | Acciaio | PL | ||
4.20 € | 1 | 5 giorni | 6 | 17 | 800 | 0.026 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 14 | 16 | 45 | 30 | 4 | Privo di Cr(VI) | S | 73079290 | Acciaio | PL | ||
32.49 € | 1 | 5 giorni | 6 | 17 | 400 | 0.067 | Completo, con dado e anello | 14 | 16 | 45 | 30 | 4 | Ottone | S | 74122000 | Ottone | DE | ||
88.72 € | 1 | 5 giorni | 6 | 14 | 315 | 0.04 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 12 | 10 | 39 | 24 | 4 | Acciaio inox | L | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
16.34 € | 1 | 9 giorni | 6 | 14 | 500 | 0.035 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 12 | 10 | 39 | 24 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | 73079290 | Acciaio | PL | ||
90.12 € | 1 | 5 giorni | 6 | 17 | 630 | 0.067 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 14 | 16 | 45 | 30 | 4 | Acciaio inox | S | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
44.85 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 315 | 0.055 | Completo, con dado e anello | 14 | 11 | 40 | 25 | 6 | Acciaio inox | L | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
16.28 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 315 | 0.017 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 14 | 11 | 40 | 25 | 6 | Acciaio inox | L | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
8.49 € | 1 | 9 giorni | 8 | 17 | 500 | 0.051 | Completo, con dado e anello | 14 | 11 | 40 | 25 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | 73079290 | Acciaio | PL | ||
3.31 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 500 | 0.016 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 14 | 11 | 40 | 25 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | 73079290 | Acciaio | PL | ||
105.29 € | 1 | 5 giorni | 8 | 14 | 100 | 0.027 | Completo, con dado e anello | 12 | 12 | 35 | 23 | 6 | Acciaio inox | LL | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
25.54 € | 1 | 5 giorni | 8 | 14 | 100 | 0.01 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 12 | 12 | 35 | 23 | 6 | Acciaio inox | LL | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
9.25 € | 1 | 9 giorni | 8 | 14 | 100 | 0.027 | Completo, con dado e anello | 12 | 12 | 35 | 23 | 6 | Privo di Cr(VI) | LL | 73079290 | Acciaio | PL | ||
39.66 € | 1 | 5 giorni | 8 | 14 | 63 | 0.028 | Completo, con dado e anello | 12 | 12 | 35 | 23 | 6 | Ottone | LL | 74122000 | Ottone | DE | ||
31.91 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 200 | 0.054 | Completo, con dado e anello | 14 | 11 | 40 | 25 | 6 | Ottone | L | 74122000 | Ottone | DE | ||
53.92 € | 1 | 5 giorni | 8 | 19 | 630 | 0.086 | Completo, con dado e anello | 17 | 18 | 47 | 32 | 5 | Acciaio inox | S | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
21.85 € | 1 | 5 giorni | 8 | 19 | 630 | 0.039 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 18 | 47 | 32 | 5 | Acciaio inox | S | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
10.69 € | 1 | 9 giorni | 8 | 19 | 800 | 0.082 | Completo, con dado e anello | 17 | 18 | 47 | 32 | 5 | Privo di Cr(VI) | S | 73079290 | Acciaio | PL | ||
4.91 € | 1 | 5 giorni | 8 | 19 | 800 | 0.038 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 18 | 47 | 32 | 5 | Privo di Cr(VI) | S | 73079290 | Acciaio | PL | ||
39.71 € | 1 | 5 giorni | 8 | 19 | 400 | 0.088 | Completo, con dado e anello | 17 | 18 | 47 | 32 | 5 | Ottone | S | 74122000 | Ottone | DE | ||
92.62 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 315 | 0.056 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 14 | 11 | 40 | 25 | 6 | Acciaio inox | L | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
17.55 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 500 | 0.051 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 14 | 11 | 40 | 25 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | 73079290 | Acciaio | PL | ||
110.82 € | 1 | 5 giorni | 8 | 19 | 630 | 0.091 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 17 | 18 | 47 | 32 | 5 | Acciaio inox | S | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
51.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 315 | 0.069 | Completo, con dado e anello | 17 | 13 | 42 | 27 | 8 | Acciaio inox | L | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
17.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 315 | 0.024 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 13 | 42 | 27 | 8 | Acciaio inox | L | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
10.03 € | 1 | 3 giorni | 10 | 19 | 500 | 0.066 | Completo, con dado e anello | 17 | 13 | 42 | 27 | 8 | Privo di Cr(VI) | L | 73079290 | Acciaio | PL | ||
4.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 500 | 0.023 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 13 | 42 | 27 | 8 | Privo di Cr(VI) | L | 73079290 | Acciaio | PL | ||
25.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 100 | 0.037 | Completo, con dado e anello | 14 | 12 | 35 | 23 | 8 | Privo di Cr(VI) | LL | 73079290 | Acciaio | DE | ||
75.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 63 | 0.041 | Completo, con dado e anello | 14 | 12 | 35 | 23 | 8 | Ottone | LL | 74122000 | Ottone | DE | ||
35.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 200 | 0.07 | Completo, con dado e anello | 17 | 13 | 42 | 27 | 8 | Ottone | L | 74122000 | Ottone | DE | ||
65.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 630 | 0.116 | Completo, con dado e anello | 19 | 17 | 49 | 32 | 7 | Acciaio inox | S | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
26.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 630 | 0.046 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 19 | 17 | 49 | 32 | 7 | Acciaio inox | S | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
12.95 € | 1 | 3 giorni | 10 | 22 | 800 | 0.117 | Completo, con dado e anello | 19 | 17 | 49 | 32 | 7 | Privo di Cr(VI) | S | 73079290 | Acciaio | PL | ||
5.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 800 | 0.044 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 19 | 17 | 49 | 32 | 7 | Privo di Cr(VI) | S | 73079910 | Acciaio | PL | ||
46.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 400 | 0.119 | Completo, con dado e anello | 19 | 17 | 49 | 32 | 7 | Ottone | S | 74122000 | Ottone | DE | ||
105.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 315 | 0.068 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 17 | 13 | 42 | 27 | 8 | Acciaio inox | L | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
21.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 500 | 0.065 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 17 | 13 | 42 | 27 | 8 | Privo di Cr(VI) | L | 73079290 | Acciaio | PL | ||
124.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 630 | 0.126 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 19 | 17 | 49 | 32 | 7 | Acciaio inox | S | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
23.77 € | 1 | 9 giorni | 10 | 22 | 800 | 0.114 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 19 | 17 | 49 | 32 | 7 | Privo di Cr(VI) | S | 73079290 | Acciaio | PL | ||
61.58 € | 1 | 5 giorni | 12 | 22 | 315 | 0.088 | Completo, con dado e anello | 19 | 14 | 43 | 28 | 10 | Acciaio inox | L | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
22.94 € | 1 | 5 giorni | 12 | 22 | 315 | 0.03 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 19 | 14 | 43 | 28 | 10 | Acciaio inox | L | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
11.97 € | 1 | 3 giorni | 12 | 22 | 400 | 0.087 | Completo, con dado e anello | 19 | 14 | 43 | 28 | 10 | Privo di Cr(VI) | L | 73079910 | Acciaio | PL | ||
4.68 € | 1 | 5 giorni | 12 | 22 | 400 | 0.028 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 19 | 14 | 43 | 28 | 10 | Privo di Cr(VI) | L | 73079290 | Acciaio | PL |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | G | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
S2(mm)
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
D3
Superficie
Serie di modelli
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Tariffa doganale Paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali