Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 611HT

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 611HT

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
611HT-4
611HT-6
611HT-8
611HT-10
611HT-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Pressione di rottura min (psi)

45.08 €

1 5 giorni 6.42.86512.8--4611.21,600

57.65 €

1 5 giorni 9.52.87516--61011.21,600

70.72 €

1 5 giorni 12.72.810020--81211.21,600

81.11 €

1 5 giorni 15.92.412523.2--10169.61,400

94.52 €

1 5 giorni 19.12.115026.23/4-12-8.41,200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 150 Strato interno Gomma sintetica PKR Peso tariffa doganale(kg) 0
Unità peso tariffa doganale kg Norma EN 854-R6 Strato esterno Gomma sintetica conforme alle specifiche MSHA
Tipo 611HT Area di applicazione Alte temperature Serie di raccordi Raccordi filettati serie 47 e collari serie 10064
Numero articolo tariffa doganale 40093100 Categoria pressione Bassa pressione Substrato 1 strato di treccia tessile
Peso tariffa doganale per 1,000 Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico