Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 787ST

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 787ST

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
787ST-8
787ST-10
787ST-12
787ST-16
787ST-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Paese di origine tariffa doganale

121.15 €

1 5 giorni 12.79021.1--812US

148.00 €

1 5 giorni 15.910023.95/8-10-US

189.75 €

1 5 giorni 19.112027.9--1219US

232.40 €

1 5 giorni 25.415035.7--1625US

590.03 €

1 5 giorni 38.125552.8--2438DE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio massima(MPa) 35 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 125 Strato interno Gomma sintetica Parker
Peso tariffa doganale(kg) 0 Unità peso tariffa doganale kg Norma ISO 18752-DC
Strato esterno Gomma sintetica con speciale rivestimento in polietilene Tipo 787ST Pressione di rottura min (MPa) 140
Area di applicazione Spirale compatta GlobalCore Serie di raccordi 77 Numero articolo tariffa doganale 40092100
Pressione di rottura min (psi) 20,000 Categoria pressione Alta pressione Substrato 4 o 6 strati a spirale di filo d'acciaio ad alta resistenza
Peso tariffa doganale per 1,000

Supporto tecnico