Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
372-6 |
372-8 |
372-10 |
372-12 |
372-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura | Larghezza nominale (mm) | Pressione di rottura min (MPa) | Pressione di rottura min (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.80 € | 1 | 5 giorni | 9.5 | 44.5 | 120 | 21.4 | 0.73 | -6 | 10 | 178 | 25,800 | ||
91.55 € | 1 | 5 giorni | 12.7 | 41.5 | 160 | 24.6 | 0.9 | -8 | 12 | 166 | 24,000 | ||
101.32 € | 1 | 5 giorni | 15.9 | 35 | 210 | 28.2 | 1.09 | -10 | 16 | 140 | 20,000 | ||
114.05 € | 1 | 5 giorni | 19.1 | 35 | 260 | 32.2 | 1.401 | -12 | 19 | 140 | 20,000 | ||
151.92 € | 1 | 5 giorni | 25.4 | 28 | 310 | 39.7 | 1.78 | -16 | 25 | 112 | 16,000 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 100 | Strato interno | Nitrile (NBR) | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Strato esterno | Gomma sintetica | Tipo | 372 | Area di applicazione | Standard |
Serie di raccordi | 70 | Numero articolo tariffa doganale | 40092100 | Categoria pressione | Alta pressione |
Substrato | 3 strati di filo d'acciaio ad alta resistenza | Peso tariffa doganale per | 1,000 | Paese di origine tariffa doganale | IT |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Min. raggio di curvatura(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura
Larghezza nominale(mm)
Pressione di rottura min (MPa)
Pressione di rottura min (psi)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali