Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
681-4 |
681-5 |
681-6 |
681-8 |
681-10 |
681-12 |
681-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Larghezza nominale (poll.) | Peso tariffa doganale (kg) | Strato esterno | Misura | Larghezza nominale (mm) | Pressione di rottura min (MPa) | Pressione di rottura min (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.08 € | 1 | 5 giorni | 6.4 | 7.5 | 40 | 13.1 | -40~ 150 | - | 0.15 | Gomma sintetica conforme alle specifiche MSHA | -4 | 6 | 30 | 4,360 | ||
51.85 € | 1 | 5 giorni | 7.9 | 6.8 | 50 | 14.6 | -40~ 100 | - | 0.16 | Gomma sintetica | -5 | 8 | 27 | 3,920 | ||
55.46 € | 1 | 5 giorni | 9.5 | 6.3 | 60 | 16.2 | -40~ 100 | 3/8 | 0.19 | Gomma sintetica | -6 | - | 25 | 3,640 | ||
62.95 € | 1 | 5 giorni | 12.7 | 5.8 | 70 | 19.9 | -40~ 100 | - | 0.24 | Gomma sintetica | -8 | 12 | 23 | 3,360 | ||
78.40 € | 1 | 5 giorni | 15.9 | 5 | 90 | 23.4 | -40~ 100 | - | 0.35 | Gomma sintetica | -10 | 16 | 20 | 2,900 | ||
88.22 € | 1 | 5 giorni | 19.1 | 4.5 | 110 | 26.5 | -40~ 100 | - | 0.39 | Gomma sintetica | -12 | 19 | 18 | 2,600 | ||
126.00 € | 1 | 5 giorni | 25.4 | 4 | 150 | 33.4 | -40~ 100 | - | 0.59 | Gomma sintetica | -16 | 25 | 16 | 2,320 |
Loading...
Strato interno | Gomma sintetica | Unità peso tariffa doganale | kg | Norma | EN 854-2TE |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | 681 | Area di applicazione | Standard | Serie di raccordi | Raccordi filettati serie 47 e collari serie 10064 |
Numero articolo tariffa doganale | 40093100 | Categoria pressione | Bassa pressione | Substrato | 1 strato di treccia tessile |
Peso tariffa doganale per | 1,000 | Paese di origine tariffa doganale | IT |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Min. raggio di curvatura(mm)
Larghezza nominale(poll.)
Peso tariffa doganale(kg)
Strato esterno
Misura
Larghezza nominale(mm)
Pressione di rottura min (MPa)
Pressione di rottura min (psi)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali