Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 372TC

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 372TC

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
372TC-6
372TC-8
372TC-10
372TC-12
372TC-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Pressione di rottura min (psi)

102.25 €

1 5 giorni 9.544.512021.43/80.73-6-17825,800

114.45 €

1 5 giorni 12.741.516024.6-0.9-81216624,000

126.66 €

1 5 giorni 15.93521028.2-1.09-101614020,000

142.55 €

1 5 giorni 19.13526032.2-1.36-121914020,000

189.91 €

1 5 giorni 25.42831039.7-1.78-162511216,000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Nitrile (NBR) Unità peso tariffa doganale kg
Strato esterno Gomma sintetica altamente resistente all’usura conforme alle specifiche MSHA Tipo 372TC Area di applicazione Altamente resistente all'usura
Serie di raccordi 70 Numero articolo tariffa doganale 40092100 Categoria pressione Alta pressione
Substrato 3 strati di filo d'acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000 Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico