Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 412

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 412

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
412-3
412-4
412-5
412-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)

27.06 €

1 5 giorni 4.8209.10.08-35

28.42 €

1 5 giorni 6.425110.14-46

29.37 €

1 5 giorni 7.930130.18-58

32.49 €

1 5 giorni 9.540140.23-610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Nitrile (NBR)
Unità peso tariffa doganale kg Strato esterno Gomma sintetica Tipo 412
Pressione di rottura min (MPa) 48 Area di applicazione Utilizzare nelle linee pilota Serie di raccordi Raccordi filettati serie 47 e collari serie 10049
Numero articolo tariffa doganale 40092100 Pressione di rottura min (psi) 6,800 Categoria pressione Pressione media
Substrato Treccia in filo di acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000 Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico