Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 722TC

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 722TC

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
722TC-6
722TC-8
722TC-10
722TC-12
722TC-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Paese di origine tariffa doganale

102.54 €

1 5 giorni 9.56519.9-610IT

104.26 €

1 5 giorni 12.79022.7-812DE

123.60 €

1 5 giorni 15.910026.4-1016IT

140.43 €

1 5 giorni 19.112030.7-1219DE

178.02 €

1 5 giorni 25.415037.8-1625DE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio massima(MPa) 28 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 125 Strato interno Nitrile (NBR)
Peso tariffa doganale(kg) 0 Unità peso tariffa doganale kg Norma ISO 18752-CC
Strato esterno Gomma sintetica altamente resistente all’usura conforme alle specifiche MSHA Tipo 722TC Pressione di rottura min (MPa) 112
Area di applicazione GlobalCore Serie di raccordi 43 Numero articolo tariffa doganale 40092100
Pressione di rottura min (psi) 16,000 Categoria pressione Alta pressione Substrato 4 strati a spirale di filo d'acciaio ad alta resistenza
Peso tariffa doganale per 1,000

Supporto tecnico