Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0549398950000 |
0549413500000 |
0626409170000 |
0644954500000 |
0645866420000 |
0645871260000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Tariffa doganale — peso (kg) | Perno di rotazione con filettatura esterna lungo B2 (mm) | Larghezza massima anello interno B1 (mm) | Lunghezza totale B (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Carico radiale massimo, statico (kN) | Con filettatura | Carico radiale consentito, dinamico (kN) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.26 € | 1 | 5 giorni | 40 | 18 | 14.3 | 17.9 | 5000 | 0.26 | 33.5 | 24.6 | 58 | 2.16 | 20 | 17.9 | M18x1.5 | 16.5 | PWKRE40-2RS-XL | |||
122.58 € | 1 | 5 giorni | 52 | 20 | 25 | 33 | 3800 | 0.461 | 40.5 | 25.6 | 66 | 4.1 | 24 | 33 | M20x1,5 | 21.8 | PWKRE52-2RS-XL | |||
78.98 € | 1 | 5 giorni | 35 | 16 | 12.6 | 14.6 | 6000 | 0.178 | 29.5 | 22.6 | 52 | 1.76 | 18 | 14.6 | M16x1,5 | 10.7 | PWKRE35-2RS-XL | |||
159.55 € | 1 | 5 giorni | 62 | 24 | 35 | 45.5 | 2200 | 0.8 | 49.5 | 30.6 | 80 | 5.8 | 28 | 45.5 | M24x1.5 | 29 | PWKRE62-2RS-XL | |||
220.37 € | 1 | 5 giorni | 80 | 30 | 56 | 79 | 1800 | 1.67 | 63 | 37 | 100 | 10.6 | 35 | 79 | M30x1.5 | 60 | PWKRE80-2RS-XL | |||
251.72 € | 1 | 5 giorni | 90 | 30 | 62 | 92 | 1800 | 1.98 | 63 | 37 | 100 | 12.2 | 35 | 92 | M30x1.5 | 92 | PWKRE90-2RS-XL |
Loading...
Design | Perno folle | Designazione della superficie esterna | Sezione INA migliorata | Termoresistente(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Guarnizione a labbro protetta |
Tariffa doganale — codice articolo | 84825000 | Eccentrico (sì/no) | Sì | Numero di file | 2 |
Esagono incassato (sì/no) | Sì | Copertura di marcatura/guarnizione | 2RS | Può essere rilubrificato (sì/no) | Sì |
Guida assiale (si / no) | Sì | Raccordo filettato lubrificante (sì/no) | Sì | Serie di modelli | PWKRE.. |
Ago pieno (si / no) | Sì | Design della superficie esterna | Sferico | Profilo rullo | Rullo |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Termoresistente fino a(°C) | 120 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Diam. Interno guida rotella d(mm)
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Tariffa doganale — peso(kg)
Perno di rotazione con filettatura esterna lungo B2(mm)
Larghezza massima anello interno B1(mm)
Lunghezza totale B(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Larghezza C(mm)
Carico radiale massimo, statico(kN)
Con filettatura
Carico radiale consentito, dinamico(kN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali