Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 11773

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11773-12-12
11773-16-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Numero articolo tariffa doganale Dimensione attacco del tubo Tariffa doganale Paese di origine F
(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale E
(mm)

188.71 €

1 5 giorni 191190-127173079980-12US383/427

206.35 €

1 5 giorni 25127610.65-167773269098-16DE45132

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione Flangia
Norma ISO 12151-3 - E45 - L Nome comune SFL 45°/3.000 psi Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-1 - flangia - versione standard - gomito 45°
Tipo collegamento 17 Serie di raccordi 73 Pressione di esercizio Mpa 35
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp

Supporto tecnico