Raccordo PARKER ParLock K92V4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K92V4-16-16
K92V4-20-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro della filettatura BSP

119.74 €

1 5 giorni 251050.377-16413242-161x11

141.54 €

1 5 giorni 311180.628-20503035-201-1/4x11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione BSP
Norma BS5200-A Nome comune DKR Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo BSP
Tipo collegamento 92 Serie di raccordi V4 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo ParLock Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico