Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1D273

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1D273-25-12
1D273-30-16
1D273-38-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo H
(mm)
B
(mm)
Dimensione attacco del tubo Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

108.80 €

1 5 giorni 19860.367-253638-12M36x225

132.95 €

1 5 giorni 25940.544-304642-16M42x230

220.32 €

1 5 giorni 311121.119-385546-20M52x238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma 12151-2-S-S Nome comune CES Descrizione del tipo di connessione Perno filettato - serie heavy ISO
Tipo collegamento D2 Serie di raccordi 73 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 42 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico