Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1C943

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1C943-10-6
1C943-12-6
1C943-16-8
1C943-20-10
1C943-20-12
1C943-25-12
1C943-30-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

33.57 €

1 72 giorni 10500.154-10222163-06M18x1.510

20.22 €

1 3 giorni 10520.169-12242263-06M20x1.512

25.89 €

1 3 giorni 12590.35-16302442-08M24x1.516

38.63 €

1 3 giorni 16660.237-20362742-10M30x220

84.42 €

1 72 giorni 19660.259-20362742-12M30x220

72.58 €

1 72 giorni 19680.699-25462842-12M36x225

100.34 €

1 72 giorni 25800.546-30503342-16M42x230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2-SWS-S Nome comune DKOS Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo e O-ring - serie heavy
Tipo collegamento C9 Serie di raccordi 43 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico