Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
14F77-20-20 |
14F77-32-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Numero articolo tariffa doganale | Dimensione attacco del tubo | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.37 € | 1 | 3 giorni | 31 | 162 | -20 | 99 | 73269098 | -20 | 51 | 1 1/4 | 38 | ||
695.26 € | 1 | 23 giorni | 51 | 211 | -32 | 134 | 73079290 | -32 | 71 | 2 | 56 |
Loading...
Peso tariffa doganale(kg) | 0 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) |
---|---|---|---|---|---|
Gruppo di connessione | Flangia | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-1 - 5.000 psi - design standard - gomito a 45° (5.000 psi) | Tipo collegamento | 4F |
Serie di raccordi | 77 | Pressione di esercizio Mpa | 35 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Numero articolo tariffa doganale
Dimensione attacco del tubo
F(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali