Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1PW48

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1PW48-11-5

Codice componente
1PW48-11-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

294.92 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 8 A(mm) 61 Peso tariffa doganale(kg) 0.069
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -11
Gruppo di connessione Pulitore ad alta pressione B(mm) 37 Descrizione del tipo di connessione Collegamento dispositivo di lavaggio Kärcher con cuscinetto a sfere
Tipo collegamento PW Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 22.5 Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -05
Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1PW48, il codice articolo è il seguente: 1PW48-11-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1PW48-11-5.

Supporto tecnico