Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 13948

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
13948-6-4
13948-6-5
13948-6-6
13948-12-10
13948-12-12
13948-16-12
13948-16-16
13948-20-20
13948-24-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo E
(mm)

34.78 €

1 5 giorni 6490.048-06199/16x182535-0423

55.86 €

1 5 giorni 8510.131-06199/16x182835-0523

35.45 €

1 5 giorni 10510.084-06199/16x182835-0623

79.57 €

1 5 giorni 16740.339-12321-1/16x124935-1048

81.09 €

1 5 giorni 19800.405-12321-1/16x125435-1248

163.46 €

1 5 giorni 19800.346-16411-5/16x125428-1256

115.20 €

1 5 giorni 25980.638-16411-5/16x126828-1656

281.66 €

1 5 giorni 311290.888-20501-5/8x128221-2070

416.74 €

1 5 giorni 401401.613-24601-7/8x1210217.5-2491

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione SAE
Norma ISO 12151-5-SWES Nome comune DKJ 90° Descrizione del tipo di connessione SAE (JIC) - Cono di tenuta con dado di raccordo 37° - gomito 90°
Tipo collegamento 39 Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico