Raccordo PARKER ParLock K37V4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K37V4-12-12

Codice componente
K37V4-12-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

163.66 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 19 A(mm) 129 Peso tariffa doganale(kg) 0.285
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -12
Gruppo di connessione SAE Norma ISO 12151-5-SWE 45° W 32
Diametro della filettatura UNF 1-1/16x12 Nome comune DKJ 45° B(mm) 67
Descrizione del tipo di connessione JIC - 37° - Cono di tenuta con dado di raccordo - gomito 45° Tipo collegamento 37 Serie di raccordi V4
Numero articolo tariffa doganale 73269098 Pressione di esercizio Mpa 35 Peso tariffa doganale per 1
Dimensione attacco del tubo -12 Attacco Raccordo ParLock Tariffa doganale Paese di origine DE
E(mm) 22

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER ParLock K37V4, il codice articolo è il seguente: K37V4-12-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K37V4-12-12.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico