Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1CA26

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1CA26-6-4
1CA26-12-6
1CA26-12-8
1CA26-18-10
1CA26-18-12
1CA26-22-12
1CA26-28-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Tariffa doganale Paese di origine Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

127.45 €

1 5 giorni 6400.03-06142031.5-04DEM12x1.56

52.42 €

1 5 giorni 10410.059-12222135-06DEM18x1.512

68.57 €

1 5 giorni 12410.066-12222135-08DEM18x1.512

90.69 €

1 5 giorni 16460.211-18322331.5-10CZM26x1.518

90.91 €

1 5 giorni 19460.141-18322331.5-12DEM26x1.518

103.14 €

1 5 giorni 19480.15-22362528-12DEM30x222

242.25 €

1 5 giorni 25540.168-28412821-16DEM36x228

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2-SWS-L Nome comune DKOL Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo e O-ring - serie light
Tipo collegamento CA Serie di raccordi 26 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico