Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1EC48

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1EC48-4-4
1EC48-6-6
1EC48-8-8
1EC48-12-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro della filettatura BSP E
(mm)

32.63 €

1 5 giorni 6500.064-04192745-041/4x1924

30.22 €

1 5 giorni 10600-06223845-063/8x1933

41.38 €

1 5 giorni 12630.177-08274042-081/2x1440

82.85 €

1 5 giorni 19790.32-12325442-123/4x1455

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione BSP
Norma BS 5200, ISO 12151-6 Nome comune DKOR 90° Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo BSP con O-ring - gomito 90° (cono 60°)
Tipo collegamento EC Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico