Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 11C46

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11C46-8-4
11C46-10-4
11C46-12-5
11C46-12-6
11C46-14-8
11C46-16-8
11C46-16-10
11C46-20-10
11C46-20-12
11C46-25-12
11C46-25-16
11C46-30-16
11C46-38-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo E
(mm)
Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

30.75 €

1 5 giorni 6500.081-08192663-0429M16x1.58

27.72 €

1 5 giorni 6500.117-10222663-0429M18x1.510

31.17 €

1 5 giorni 8600.147-12243663-0532M20x1.512

29.68 €

1 5 giorni 10580.169-12243563-0637M20x1.512

148.71 €

1 5 giorni 12620.145-14273863-0842M22x1.514

39.77 €

1 5 giorni 12610.365-16303742-0845M24x1.516

86.49 €

1 5 giorni 16660.215-16304142-1048M24x1.516

58.65 €

1 5 giorni 16650.384-20364042-1048M30x220

93.45 €

1 5 giorni 19790.337-20365442-1258M30x220

78.63 €

1 5 giorni 19800.734-25465442-1259M36x225

229.03 €

1 5 giorni 251020.586-25467242-1671M36x225

145.48 €

1 5 giorni 251040.685-30507542-1675M42x230

302.34 €

1 5 giorni 121241.175-38608642-2080M52x238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2-SWE-S Nome comune DKOS 90° Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo - O-ring - serie heavy - gomito 90°
Tipo collegamento 1C Serie di raccordi 46 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico