Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1EA77

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1EA77-8-8
1EA77-12-12
1EA77-16-16
1EA77-20-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro della filettatura BSP

97.26 €

1 5 giorni 12580.15-08272342-081/2x14

86.08 €

1 5 giorni 19720.262-12322642-123/4x14

109.78 €

1 5 giorni 25900.54-16413642-161x11

196.51 €

1 5 giorni 31960.805-20503335-201-1/4x11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione BSP
Norma BS 5200, ISO 12151-6 Nome comune DKOR Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo BSP e O-ring (cono 60°)
Tipo collegamento EA Serie di raccordi 77 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico