Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 10348

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10348-5-5
10348-6-4
10348-6-6
10348-8-6
10348-8-8
10348-10-8
10348-12-8
10348-16-16
10348-32-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo H
(mm)
Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo

53.60 €

1 5 giorni 8500.049-05141/2x202641-05

24.68 €

1 5 giorni 6550.183-06199/16x183135-04

18.88 €

1 5 giorni 10560.184-06199/16x183135-06

23.00 €

1 5 giorni 10530.233-08223/4x163035-06

25.02 €

1 5 giorni 12570.132-08223/4x163435-08

28.51 €

1 5 giorni 12560.136-10247/8x143235-08

55.43 €

1 5 giorni 12620.204-12271-1/16x123835-08

84.89 €

1 5 giorni 25760.311-16361-5/16x124628-16

525.55 €

1 5 giorni 511091.348-32652-1/2x126117.5-32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione SAE
Norma ISO12151-5-S Nome comune AGJ Descrizione del tipo di connessione Perno filettato SAE (JIC) 37°
Tipo collegamento 03 Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico