Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16F77-12-12 |
16F77-16-12 |
16F77-16-16 |
16F77-20-16 |
16F77-20-20 |
16F77-24-24 |
16F77-32-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Numero articolo tariffa doganale | Dimensione attacco del tubo | Tariffa doganale Paese di origine | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.54 € | 1 | 3 giorni | 19 | 116.2 | 0.368 | -12 | 70 | 73269098 | -12 | DE | 41 | 3/4 | 26 | ||
144.86 € | 1 | 32 giorni | 19 | 116 | 0.403 | -16 | 70 | 73269098 | -12 | DE | 48 | 1 | 26 | ||
157.48 € | 1 | 23 giorni | 25 | 141 | 0.611 | -16 | 87 | 73269098 | -16 | DE | 48 | 1 | 32 | ||
181.35 € | 1 | 32 giorni | 25 | 142 | 0.653 | -20 | 88 | 73269098 | -16 | DE | 54 | 1 1/4 | 32 | ||
235.71 € | 1 | 3 giorni | 31 | 162 | 0 | -20 | 99 | 73269098 | -20 | DE | 54 | 1 1/4 | 38 | ||
337.83 € | 1 | 23 giorni | 38 | 182 | 0 | -24 | 115 | 73269098 | -24 | DE | 64 | 1 1/2 | 44 | ||
695.68 € | 1 | 23 giorni | 51 | 211 | 0 | -32 | 134 | 73079980 | -32 | US | 79 | 2 | 56 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-3 - E45-S | Nome comune | SFS 45°/6.000 psi | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-2 - flangia - design heavy - 6.000 psi - gomito 45° |
Tipo collegamento | 6F | Serie di raccordi | 77 | Pressione di esercizio Mpa | 42 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Numero articolo tariffa doganale
Dimensione attacco del tubo
Tariffa doganale Paese di origine
F(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali