Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0CV6-38-20
Diam. nominale(Ø) | 31 | A(mm) | 187 | Peso tariffa doganale(kg) | 1.199 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Dimensioni filettatura o tubo | -38 |
Gruppo di connessione | DIN - misura metrica | Norma | ISO 12151-2 - SWE 45° -S | W | 60 |
Nome comune | DKOS 45° | B(mm) | 96.3 | Descrizione del tipo di connessione | Cono con dado di raccordo - O-ring - serie heavy - gomito 45° |
Tipo collegamento | 0C | Serie di raccordi | V6 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 42 | Peso tariffa doganale per | 1 | Dimensione attacco del tubo | -20 |
Attacco | Raccordo ParLock | Tariffa doganale Paese di origine | DE | E(mm) | 37 |
Diametro filettatura misura metrica | M52x2 | D.E. tubo | 38 |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER ParLock K0CV6, il codice articolo è il seguente: K0CV6-38-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0CV6-38-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali