Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1J948-4-4 |
1J948-6-4 |
1J948-6-6 |
1J948-8-4 |
1J948-8-6 |
1J948-8-8 |
1J948-10-8 |
1J948-12-8 |
1J948-12-12 |
1J948-16-16 |
1J948-20-20 |
1J948-24-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.77 € | 1 | 5 giorni | 6 | 52 | 0.087 | -04 | 17 | 9/16x18 | 29 | 63.5 | -04 | 21 | ||
37.86 € | 1 | 5 giorni | 6 | 51 | 0.049 | -06 | 22 | 11/16x16 | 27 | 63.5 | -04 | 23 | ||
37.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 52 | 0.087 | -06 | 22 | 11/16x16 | 29 | 63.5 | -06 | 23 | ||
186.11 € | 1 | 5 giorni | 6 | 50 | 0.082 | -08 | 24 | 13/16x16 | 26 | 63.5 | -04 | 29 | ||
45.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 53 | 0.104 | -08 | 24 | 13/16x16 | 30 | 63.5 | -06 | 29 | ||
43.22 € | 1 | 5 giorni | 12 | 55 | 0.123 | -08 | 24 | 13/16x16 | 32 | 63.5 | -08 | 29 | ||
70.80 € | 1 | 5 giorni | 12 | 66 | 0.123 | -10 | 30 | 1x14 | 42 | 41 | -08 | 32 | ||
135.09 € | 1 | 5 giorni | 12 | 58 | 0.246 | -12 | 36 | 1-3/16x12 | 34 | 41 | -08 | 48 | ||
92.22 € | 1 | 5 giorni | 19 | 82 | 0.395 | -12 | 36 | 1-3/16x12 | 54 | 41 | -12 | 48 | ||
187.94 € | 1 | 5 giorni | 25 | 98 | 0.274 | -16 | 41 | 1-7/16x12 | 68 | 41 | -16 | 56 | ||
347.32 € | 1 | 5 giorni | 31 | 129 | 0.85 | -20 | 50 | 1-11/16x12 | 82 | 28 | -20 | 64 | ||
587.49 € | 1 | 5 giorni | 40 | 140 | 1.644 | -24 | 60 | 2x12 | 102 | 28 | -24 | 82 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | ORFS |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-1 - SWES, SAE J516 | Nome comune | ORFS 90° | Descrizione del tipo di connessione | ORFS con dado di raccordo - gomito 90° |
Tipo collegamento | J9 | Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali