Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 14A73

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14A73-20-16-1P
14A73-20-20
14A73-24-20-1P
14A73-24-24
14A73-32-32-1P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Dimensione attacco del tubo F
(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale

168.94 €

1 5 giorni 25850.611-2034-16511-1/4

253.35 €

1 5 giorni 191410-2077-20511-1/4

300.97 €

1 5 giorni 311041.001-2440-20601-1/2

277.03 €

1 5 giorni 401661.448-24103-24601-1/2

413.45 €

1 5 giorni 512202.215-32148-32712

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione Flangia
Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-1 - 5.000 psi - design standard (5.000 psi) Tipo collegamento 4A Serie di raccordi 73
Numero articolo tariffa doganale 73269098 Pressione di esercizio Mpa 35 Peso tariffa doganale per 1
Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico