Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 14946

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14946-14-4
14946-18-6
14946-18-8
14946-22-6
14946-22-8
14946-26-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo D
(mm)

51.14 €

1 5 giorni 6510.049-142820-0414

56.38 €

1 5 giorni 10550.097-183220-0618

55.11 €

1 5 giorni 12560.108-183220-0818

215.09 €

1 5 giorni 10580.124-223520-0622

93.60 €

1 5 giorni 12590.144-223520-0822

222.77 €

1 5 giorni 19660.207-2640--1226

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma DIN 7642 Descrizione del tipo di connessione Raccordo banjo misura metrica Tipo collegamento 49
Serie di raccordi 46 Numero articolo tariffa doganale 73269098 Peso tariffa doganale per 1
Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico