Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 10677

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10677-8-8
10677-10-8
10677-10-10
10677-12-12
10677-16-16
10677-20-16
10677-20-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W H
(mm)
Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo

43.60 €

1 3 giorni 12710-0822223/4x163735-08

59.92 €

1 3 giorni 12740-1027227/8x143935-08

68.11 €

1 3 giorni 16810-1027247/8x144235-10

84.28 €

1 3 giorni 19940-1232301-1/16x124835-12

124.74 €

1 3 giorni 251060-1641361-5/16x125228-16

277.23 €

1 23 giorni 251090.64-2050411-5/8x125521-16

215.69 €

1 3 giorni 311240-2050461-5/8-126021-20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione SAE
Norma ISO12151-5-SWS Nome comune DKJ Descrizione del tipo di connessione Cono di tenuta con dado di raccordo SAE (JIC) - 37°
Tipo collegamento 06 Serie di raccordi 77 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico