Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1EB77

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1EB77-12-12
1EB77-16-16
1EB77-20-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro della filettatura BSP E
(mm)

105.31 €

1 5 giorni 191170.384-12327142-123/4x1427

122.26 €

1 5 giorni 251440.736-16419042-161x1135

256.52 €

1 5 giorni 311591.176-20509535-201-1/4x1135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione BSP
Norma BS 5200, ISO 12151-6 Nome comune DKOR 45° Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo BSP con O-ring - gomito 45° (cono 60°)
Tipo collegamento EB Serie di raccordi 77 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico