Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 14N73

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14N73-20-16-1P
14N73-20-20-1P
14N73-24-20-1P
14N73-24-24-1P
14N73-32-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Dimensione attacco del tubo Tariffa doganale Paese di origine F
(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale E
(mm)

417.68 €

1 5 giorni 251280.739-2078-16DE511-1/468

312.18 €

1 5 giorni 311551.424-2091-20DE511-1/490

453.08 €

1 5 giorni 311551.446-2491-20DE601-1/290

354.49 €

1 5 giorni 401661.755-24103-24DE601-1/293

594.06 €

1 5 giorni 512200-32148-32US712133

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione Flangia
Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-1 - 5.000 psi - design standard - gomito a 90° (5.000 psi) Tipo collegamento 4N Serie di raccordi 73
Numero articolo tariffa doganale 73269098 Pressione di esercizio Mpa 35 Peso tariffa doganale per 1
Attacco Raccordo Parkrimp

Supporto tecnico