Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 11746

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11746-12-12
11746-16-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo F
(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale

99.89 €

1 5 giorni 0.304-12383/4

123.78 €

1 5 giorni 0.33-16451

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 19 A(mm) 88 Unità di peso tariffa doganale kg
Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione Flangia Norma ISO 12151-3 - E45 - L
Nome comune SFL 45°/3.000 psi B(mm) 62 Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-1 - flangia - versione standard - gomito 45°
Tipo collegamento 17 Serie di raccordi 46 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 35 Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -12
Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE E(mm) 26

Supporto tecnico