Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1B143

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1B143-12-12

Codice componente
1B143-12-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.86 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 19 A(mm) 96 Peso tariffa doganale(kg) 0.289
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -12
Gruppo di connessione BSP Norma BS 5200-D W 32
Nome comune DKR 45° B(mm) 57 Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo BSP - gomito 45°
Tipo collegamento B1 Serie di raccordi 43 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 42 Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -12
Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE Diametro della filettatura BSP 3/4x14
E(mm) 25

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1B143, il codice articolo è il seguente: 1B143-12-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1B143-12-12.

Supporto tecnico