Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 14A77

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14A77-20-16
14A77-20-20
14A77-24-20
14A77-24-24
14A77-32-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Dimensione attacco del tubo F
(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale

120.28 €

1 5 giorni 25870.487-2033-16511 1/4

177.17 €

1 3 giorni 311380-2074-20511 1/4

202.52 €

1 3 giorni 311000-2437-20601 1/2

255.48 €

1 23 giorni 401400-2473-24601 1/2

396.25 €

1 23 giorni 511630-3286-32712

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione Flangia
Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-1 - 5.000 psi - design standard (5.000 psi) Tipo collegamento 4A Serie di raccordi 77
Numero articolo tariffa doganale 73269098 Pressione di esercizio Mpa 35 Peso tariffa doganale per 1
Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico