Raccordo PARKER ParLock K6NV6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K6NV6-20-20
K6NV6-24-20
K6NV6-24-24
K6NV6-32-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Dimensione attacco del tubo F
(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale E
(mm)

207.52 €

1 5 giorni 311771.149-2086.3-20541 1/490

281.40 €

1 5 giorni 311771.251-2486.3-20641 1/290

311.25 €

1 5 giorni 382101.862-24113.3-24641 1/2104

497.02 €

1 5 giorni 512683.67-32157.3-32792138

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione Flangia
Norma ISO 12151-3 - E-S Nome comune SFS 90°/6.000 psi Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-2 - flangia - design heavy - gomito 90°
Tipo collegamento 6N Serie di raccordi V6 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 42 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo ParLock
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico