Raccordo PARKER ParLock K01V6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K01V6-24-24

Codice componente
K01V6-24-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

169.66 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 40 A(mm) 159 Peso tariffa doganale(kg) 1.005
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -24
Gruppo di connessione SAE Norma SAE J476A / J516 H(mm) 50
Nome comune AGN B(mm) 62.7 Descrizione del tipo di connessione Vite prigioniera avvitabile NPTF
Tipo collegamento 01 Serie di raccordi V6 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 21 Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -24
Attacco Raccordo ParLock Tariffa doganale Paese di origine DE Diametro della filettatura NPTFF 1-1/2x11-1/2

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER ParLock K01V6, il codice articolo è il seguente: K01V6-24-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K01V6-24-24.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico