Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1B246

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1B246-4-4
1B246-6-4
1B246-6-6
1B246-6-8
1B246-8-6
1B246-8-8
1B246-12-12
1B246-16-16
1B246-20-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro della filettatura BSP E
(mm)

33.17 €

1 5 giorni 6500.128-04192663-041/4x1928

51.34 €

1 5 giorni 6510.085-06222755-043/8x1928

35.63 €

1 5 giorni 10610.107-06223855-063/8x1933

60.29 €

1 5 giorni 12630.127-06224055-083/8x1941

58.68 €

1 5 giorni 10600.306-08273843-061/2x1436

38.86 €

1 5 giorni 12630.14-08274043-081/2x1441

78.82 €

1 5 giorni 19800.389-12325442-123/4x1453

116.03 €

1 5 giorni 251040.52-16417542-161x1169

251.38 €

1 5 giorni 311240.837-20508635-201-1/4x1180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione BSP
Norma BS 5200-B Nome comune DKR 90° Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo BSP - gomito 60°
Tipo collegamento B2 Serie di raccordi 46 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico