Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 13748

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
13748-20-20
13748-24-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo E
(mm)

281.66 €

1 5 giorni 311340.202-20501-5/8x128721-2030

418.42 €

1 5 giorni 401651.428-24601-7/8x1212717.5-2458

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione SAE
Norma ISO 12151-5-SWE 45° Nome comune DKJ 45° Descrizione del tipo di connessione JIC - 37° - Cono di tenuta con dado di raccordo - gomito 45°
Tipo collegamento 37 Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico