Raccordo PARKER Push-Lok 35C82

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
35C82-10-6B
35C82-15-8B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Acciaio Dimensioni filettatura o tubo Gruppo di connessione W B
(mm)
Descrizione del tipo di connessione Tipo collegamento Serie di raccordi Numero articolo tariffa doganale Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Attacco Diametro filettatura misura metrica

29.12 €

1 28 giorni 10380.034Ottone-10Varie1915Testa di tenuta per cono 60°5C827412200024-06Raccordo Push-LokM16x1.5

41.78 €

1 5 giorni --0.075--------74199990----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico