Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1JC70

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1JC70-8-8-SM
1JC70-10-8-SM
1JC70-12-8-SM
1JC70-12-12-SM
1JC70-16-16-SM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo Gruppo di connessione Codice di progettazione W H
(mm)
Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo

38.26 €

1 5 giorni 12560.262-08----13/16x162463.5-08

128.60 €

1 5 giorni 12580.316-10ORFSAmpiezza aperture chiavi misura metrica30241x142441-08

160.80 €

1 5 giorni 12630.379-12ORFSAmpiezza aperture chiavi misura metrica36321-3/16x122841-08

92.22 €

1 5 giorni 19680.577-12ORFSAmpiezza aperture chiavi misura metrica36321-3/16x122941-12

115.22 €

1 5 giorni 25800.893-16ORFSAmpiezza aperture chiavi misura metrica41361-7/16x123541-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Norma ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516
Nome comune ORFS Descrizione del tipo di connessione ORFS con dado di raccordo Tipo collegamento JC
Serie di raccordi 70 Numero articolo tariffa doganale 73269098 Peso tariffa doganale per 1
Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico