Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1JS46-8-8 |
1JS46-10-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | H (mm) | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.18 € | 1 | 5 giorni | 57 | 0.197 | -08 | 24 | 22 | 13/16x16 | 33 | 63.5 | ||
74.60 € | 1 | 5 giorni | 63 | 0.159 | -10 | 30 | 24 | 1x14 | 39 | 41 |
Loading...
Diam. nominale(Ø) | 12 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) |
---|---|---|---|---|---|
Gruppo di connessione | ORFS | Norma | ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 | Nome comune | ORFS |
Descrizione del tipo di connessione | ORFS con dado di raccordo - design lungo | Tipo collegamento | JS | Serie di raccordi | 46 |
Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Peso tariffa doganale per | 1 | Dimensione attacco del tubo | -08 |
Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
H(mm)
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali