Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1J946

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1J946-4-4
1J946-6-4
1J946-6-6
1J946-8-6
1J946-8-8
1J946-10-8
1J946-10-10
1J946-10-12
1J946-12-8
1J946-12-10
1J946-12-12
1J946-16-12
1J946-16-16
1J946-20-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo E
(mm)

34.77 €

1 5 giorni 6520.079-04179/16x182963.5-0421

37.86 €

1 5 giorni 6510.043-062211/16x162763.5-0423

37.63 €

1 5 giorni 10520.087-062211/16x162963.5-0623

45.05 €

1 5 giorni 10530.163-082413/16x163063.5-0629

43.22 €

1 5 giorni 12550.123-082413/16x163263.5-0829

70.80 €

1 5 giorni 12660.24-10301x144241-0832

75.14 €

1 5 giorni 16650.204-10301x143941-1032

140.48 €

1 5 giorni 19690.181-10301x144341-1232

135.09 €

1 5 giorni 12580.244-12361-3/16x123441-0848

90.91 €

1 5 giorni 16710.33-12361-3/16x124541-1048

92.22 €

1 5 giorni 19820.379-12361-3/16x125441-1248

175.00 €

1 5 giorni 19880.531-16411-7/16x126241-1256

187.94 €

1 5 giorni 25980.274-16411-7/16x126841-1656

347.32 €

1 5 giorni 311240.805-20501-11/16x128628-2064

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione ORFS
Norma ISO 12151-1 - SWES, SAE J516 Nome comune ORFS 90° Descrizione del tipo di connessione ORFS con dado di raccordo - gomito 90°
Tipo collegamento J9 Serie di raccordi 46 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico