Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3D982-4-4 |
3D982-4-6 |
3D982-4-6B |
3D982-6-6 |
3D982-6-6B |
3D982-8-8 |
3D982-8-8B |
3D982-12-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Acciaio | Dimensioni filettatura o tubo | H (mm) | B (mm) | Numero articolo tariffa doganale | Dimensione attacco del tubo | Diametro della filettatura BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.89 € | 1 | 5 giorni | 6 | 41 | 0.032 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -04 | 19 | 23 | 73269098 | -04 | 1/4x19 | ||
18.46 € | 1 | 92 giorni | 10 | 44 | 0.035 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -04 | 19 | 21 | 73269098 | -06 | 1/4x19 | ||
38.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 44 | 0.001 | Ottone | -04 | 19 | 21 | 73269098 | -06 | 1/4x19 | ||
14.92 € | 1 | 92 giorni | 10 | 45 | 0.049 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -06 | 22 | 23 | 73269098 | -06 | 3/8x19 | ||
56.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 45 | 0.051 | Ottone | -06 | 22 | 23 | 74199990 | -06 | 3/8x19 | ||
20.31 € | 1 | 92 giorni | 12 | 53 | 0.077 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -08 | 27 | 27 | 73269098 | -08 | 1/2x14 | ||
67.55 € | 1 | 44 giorni | 12 | 53 | 0.082 | Ottone | -08 | 27 | 27 | 74199990 | -08 | 1/2x14 | ||
47.23 € | 1 | 92 giorni | 19 | 65 | 0.132 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -12 | 32 | 28 | 73269098 | -12 | 3/4x14 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Gruppo di connessione | BSP | Norma | BS5200 |
---|---|---|---|---|---|
Nome comune | AGR | Descrizione del tipo di connessione | Vite prigioniera avvitabile BSP - cilindrica | Tipo collegamento | D9 |
Serie di raccordi | 82 | Pressione di esercizio Mpa | 24 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Attacco | Raccordo Push-Lok | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Acciaio
Dimensioni filettatura o tubo
H(mm)
B(mm)
Numero articolo tariffa doganale
Dimensione attacco del tubo
Diametro della filettatura BSP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali