Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1EA70

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1EA70-8-8

Codice componente
1EA70-8-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

105.88 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 12 A(mm) 56 Peso tariffa doganale(kg) 0.19
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -08
Gruppo di connessione BSP Norma BS 5200, ISO 12151-6 W 27
Nome comune DKOR B(mm) 21 Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo BSP e O-ring (cono 60°)
Tipo collegamento EA Serie di raccordi 70 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 42 Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -08
Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE Diametro della filettatura BSP 1/2x14

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1EA70, il codice articolo è il seguente: 1EA70-8-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1EA70-8-8.

Supporto tecnico