Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 13V46

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
13V46-4-4
13V46-8-6
13V46-8-8
13V46-10-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo E
(mm)

33.52 €

1 5 giorni 6530.052-04177/16x202941-0410

42.00 €

1 5 giorni 10670.14-08223/4x164435-0615

41.91 €

1 5 giorni 12610.191-08223/4x163735-0815

54.05 €

1 5 giorni 12700.236-10277/8x144635-0816

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione SAE
Nome comune DKJ 45° Descrizione del tipo di connessione Cono di tenuta con dado di raccordo JIC 37°/SAE 45° - gomito 45° Tipo collegamento 3V
Serie di raccordi 46 Numero articolo tariffa doganale 73269098 Peso tariffa doganale per 1
Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico