Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10373-12-12-SM |
10373-16-16-SM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | H (mm) | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.60 € | 1 | 5 giorni | 19 | 89 | 0.312 | -12 | 30 | 1-1/16x12 | 41 | 35 | -12 | ||
210.00 € | 1 | 5 giorni | 25 | 97 | 0.427 | -16 | 36 | 1-5/16x12 | 47 | 28 | -16 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Codice di progettazione | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | Norma | ISO12151-5-S | Nome comune | AGJ |
Descrizione del tipo di connessione | Perno filettato SAE (JIC) 37° | Tipo collegamento | 03 | Serie di raccordi | 73 |
Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
H(mm)
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali