Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
30682-4-4B |
30682-5-4B |
30682-6-6-SM |
30682-10-10-SM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Acciaio | Dimensioni filettatura o tubo | Codice di progettazione | W | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Numero articolo tariffa doganale | Dimensione attacco del tubo | Tariffa doganale Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.25 € | 1 | 3 giorni | 6 | 39 | 0 | Ottone | -04 | - | 9/16 | 7/16x20 | 19 | 74199990 | -04 | US | ||
24.74 € | 1 | 3 giorni | 6 | 40 | 0 | Ottone | -05 | - | 5/8 | 1/2x20 | 21 | 74199990 | -04 | US | ||
201.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 45 | 0.034 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -06 | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | 19 | 9/16x18 | 22 | 73269098 | -06 | DE | ||
322.29 € | 1 | 5 giorni | 16 | 65 | 0.079 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -10 | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | 27 | 7/8x14 | 28 | 73269098 | -10 | DE |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Gruppo di connessione | SAE | Norma | ISO12151-5-SWS |
---|---|---|---|---|---|
Nome comune | DKJ | Descrizione del tipo di connessione | Cono di tenuta con dado di raccordo SAE (JIC) - 37° | Tipo collegamento | 06 |
Serie di raccordi | 82 | Pressione di esercizio Mpa | 24 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Attacco | Raccordo Push-Lok |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Acciaio
Dimensioni filettatura o tubo
Codice di progettazione
W
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Numero articolo tariffa doganale
Dimensione attacco del tubo
Tariffa doganale Paese di origine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali