Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11748-16-16 |
11748-20-20 |
11748-24-24 |
11748-32-24 |
11748-32-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.75 € | 1 | 5 giorni | 25 | 107 | 0.472 | -16 | 78 | 35 | -16 | 45 | 1 | 32 | ||
291.86 € | 1 | 5 giorni | 31 | 141 | 0.777 | -20 | 94 | 28 | -20 | 51 | 1-1/4 | 38 | ||
308.00 € | 1 | 5 giorni | 40 | 151 | 1.361 | -24 | 113 | 28 | -24 | 60 | 1-1/2 | 44 | ||
541.58 € | 1 | 5 giorni | 40 | 150 | 1.497 | -32 | 112 | 28 | -24 | 71 | 2 | 44 | ||
601.51 € | 1 | 5 giorni | 51 | 202 | 2.074 | -32 | 153 | 28 | -32 | 71 | 2 | 56 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-3 - E45 - L | Nome comune | SFL 45°/3.000 psi | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-1 - flangia - versione standard - gomito 45° |
Tipo collegamento | 17 | Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
F(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali